SN54HCT244

アクティブ

ミリタリー、TTL 互換 CMOS 入力、3 ステート出力、8 チャネル、4.5V ~ 5.5V バッファ

製品詳細

Technology family HCT Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 8 IOL (max) (mA) 6 Supply current (max) (µA) 80 IOH (max) (mA) -6 Input type TTL-Compatible CMOS Output type 3-State Features Balanced outputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family HCT Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 8 IOL (max) (mA) 6 Supply current (max) (µA) 80 IOH (max) (mA) -6 Input type TTL-Compatible CMOS Output type 3-State Features Balanced outputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
CDIP (J) 20 167.464 mm² 24.2 x 6.92 LCCC (FK) 20 79.0321 mm² 8.89 x 8.89
  • 4.5V~5.5V の動作電源電圧範囲
  • 大電流出力は最大 15 個の LSTTL 負荷を駆動可能
  • 低消費電力:I CC = 80µA (最大値)
  • t pd = 13ns (標準値)
  • 5V で ±6mA の出力駆動能力
  • 低い入力電流:最大値 1µA
  • 入力は TTL 電圧互換
  • バス・ラインおよびバッファ・メモリ・アドレス・レジスタを駆動できる 3 ステート出力
  • 4.5V~5.5V の動作電源電圧範囲
  • 大電流出力は最大 15 個の LSTTL 負荷を駆動可能
  • 低消費電力:I CC = 80µA (最大値)
  • t pd = 13ns (標準値)
  • 5V で ±6mA の出力駆動能力
  • 低い入力電流:最大値 1µA
  • 入力は TTL 電圧互換
  • バス・ラインおよびバッファ・メモリ・アドレス・レジスタを駆動できる 3 ステート出力

これらのオクタル・バッファ / ライン・ドライバは、3 ステート・メモリ・アドレス・ドライバ、クロック・ドライバ、バス用レシーバ / トランスミッタの性能と密度の両方を向上することに特化して設計されています。SNx4HCT244 デバイスは、独立した出力イネーブル ( OE) 入力を備えた 2 つの 4 ビット・バッファ / ドライバで構成されています。 OE (出力イネーブル) が Low の場合、A 入力からのデータを非反転のまま Y 出力に渡します。 OE が High の場合、出力は高インピーダンス状態になります。

これらのオクタル・バッファ / ライン・ドライバは、3 ステート・メモリ・アドレス・ドライバ、クロック・ドライバ、バス用レシーバ / トランスミッタの性能と密度の両方を向上することに特化して設計されています。SNx4HCT244 デバイスは、独立した出力イネーブル ( OE) 入力を備えた 2 つの 4 ビット・バッファ / ドライバで構成されています。 OE (出力イネーブル) が Low の場合、A 入力からのデータを非反転のまま Y 出力に渡します。 OE が High の場合、出力は高インピーダンス状態になります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
SN74LV244B-EP アクティブ エンハンスド製品、3 ステート出力、8 チャネル、2V ~ 5.5V、バッファ Voltage range (1.65V to 5.5V), voltage translation capable

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SNx4HCT244 3 ステート出力、オクタル・バッファ / ライン・ドライバ データシート (Rev. H 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.I) PDF | HTML 2023年 9月 8日
* SMD SN54HCT244 SMD 85130012A 2016年 6月 21日
アプリケーション・ノート Implications of Slow or Floating CMOS Inputs (Rev. E) 2021年 7月 26日
セレクション・ガイド Logic Guide (Rev. AB) 2017年 6月 12日
アプリケーション・ノート Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015年 12月 2日
セレクション・ガイド ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) 最新英語版 (Rev.AB) 2014年 11月 6日
ユーザー・ガイド LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 2007年 1月 16日
アプリケーション・ノート Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日
ユーザー・ガイド Signal Switch Data Book (Rev. A) 2003年 11月 14日
アプリケーション・ノート TI IBIS File Creation, Validation, and Distribution Processes 2002年 8月 29日
アプリケーション・ノート CMOS Power Consumption and CPD Calculation (Rev. B) 1997年 6月 1日
アプリケーション・ノート Designing With Logic (Rev. C) 1997年 6月 1日
アプリケーション・ノート SN54/74HCT CMOS Logic Family Applications and Restrictions 1996年 5月 1日
アプリケーション・ノート Using High Speed CMOS and Advanced CMOS in Systems With Multiple Vcc 1996年 4月 1日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
CDIP (J) 20 Ultra Librarian
LCCC (FK) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ