JAJSOH1AC March 1993 – April 2022 SN54LVC14A , SN74LVC14A
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PIN | TYPE(1) | DESCRIPTION | ||
---|---|---|---|---|
NAME | SOIC, SSOP, TVSOP, SO, CDIP, CFP, TSSOP, VQFN | LCCC | ||
1A | 1 | 2 | I | Data input |
2A | 3 | 4 | I | Data input |
3A | 5 | 8 | I | Data input |
4A | 9 | 13 | I | Data input |
5A | 11 | 16 | I | Data input |
6A | 13 | 19 | I | Data input |
GND | 7 | 10 | — | Ground |
VCC | 14 | 20 | — | Positive supply |
1Y | 2 | 3 | O | Data output |
2Y | 4 | 6 | O | Data output |
3Y | 6 | 9 | O | Data output |
4Y | 8 | 12 | O | Data output |
5Y | 10 | 14 | O | Data output |
6Y | 12 | 18 | O | Data output |
NC | — | 1 | — | No connection |
5 | ||||
7 | ||||
11 | ||||
15 | ||||
17 |