データシート
SN54LVC14A
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を超える ESD 保護
- 人体モデルで 2000V (A114-A)
- マシン・モデルで 200V (A115-A)
- 荷電デバイス・モデルで 1000V (C101)
- 1.65V~3.6V の VCC で動作
- 40℃~+85℃、-40℃~125℃、 -55℃~125℃ で動作が規定
- 5.5V までの入力電圧に対応
- 最大 tpd:6.4ns (3.3V 時)
- 標準 VOLP (出力グランド・バウンス) < 0.8V (VCC = 3.3V、TA = 25℃)
- 標準 VOHV (出力 VOH アンダーシュート) > 2V (VCC = 3.3V、TA = 25℃)
- MIL-PRF-38535 準拠の製品については、 特に記述のない限り、すべてのパラメータはテスト済みです。その他のすべての製品については、量産プロセスにすべてのパラメータのテストが含まれているとは限りません。
SN54LVC14A ヘキサ・シュミット・トリガ・インバータは 2.7V~3.6V のVCCで動作するように設計されており、SN74LVC14A ヘキサ・シュミット・トリガ・インバータは 1.65V~3.6V のVCCで動作するように設計されています。
このデバイスには 6 つの独立したインバータが搭載されており、ブール関数 Y = A を実行します。
入力は 3.3V または 5V のデバイスから駆動できます。この機能により、これらのデバイスは、3.3V と 5V が混在するシステム環境での変換装置として使用できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
29 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
CDIP (J) | 14 | Ultra Librarian |
CFP (W) | 14 | Ultra Librarian |
LCCC (FK) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点