SN54SC245-SEP は、3 ステート出力とを備えたオクタル・バス・トランシーバです。8 つのチャネルはすべて、方向 (DIR) ピンと出力イネーブル (
OE) ピンにより制御されます。出力イネーブル (
OE) は、デバイスのすべての出力を制御します。
OE ピンが LOW 状態のとき、方向 (DIR) ピンで決定される適切な出力がイネーブルになります。
OE ピンが HIGH 状態のとき、デバイスのすべての出力がディセーブルになります。ディセーブルされた出力はすべて高インピーダンス状態になります。
パッケージ情報
部品番号 |
パッケージ(1) |
パッケージ・サイズ(2) |
本体サイズ (公称)(3) |
SN54SC245-SEP |
PW (TSSOP、20) |
6.5mm × 6.4mm |
6.5mm × 4.4mm |
(1) 利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。
(2) パッケージ・サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
(3) 本体サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、ピンは含まれません。