JAJSQN4 August 2023 SN54SC245-SEP
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | VCC | TA = -55℃~125℃ | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 代表値 | 最大値 | ||||
VOH | IOH = -50μA | 1.2V~5.5V | VCC-0.1 | V | ||
IOH = -1mA | 1.2V | 0.8 | ||||
IOH = -2mA | 1.65V | 1.21 | ||||
IOH = -3mA | 2.25V | 1.93 | ||||
IOH = -5.5mA | 3.0V | 2.49 | ||||
IOH = -8mA | 4.5V | 3.95 | ||||
VOL | IOL = 50μA | 1.2V~5.5V | 0.1 | V | ||
IOL = 1mA | 1.2V | 0.2 | ||||
IOL = 2mA | 1.65V | 0.25 | ||||
IOL = 3mA | 2.25V | 0.2 | ||||
IOL = 5.5mA | 3.0V | 0.25 | ||||
IOH = 8mA | 4.5V | 0.35 | ||||
ICC | VI = VCC または GND、IO = 0 | 1.2V~1.3V | 2 | 750 | μA | |
1.65V~2.0V | 10 | 850 | μA | |||
4.5V~5.5V | 20 | 1,100 | μA | |||
ΔICC | 1 つの入力は 0.3V または 3.4V、その他の入力は VCC または GND | 5.5V | 1.5 | mA | ||
1 つの入力は 0.3V または 1.1V、その他の入力は VCC または GND | 1.8V | 10 | μA | |||
II | VI = 0V~VCC | VI = 0V~VCC | ±1 | μA | ||
IOZ | VO = VCC または GND | 5.5V | ±2.5 | μA | ||
Ci | VI = VCC または GND | 3.3V | 2 | 10 | pF | |
CO | Vo = VCC または GND | 3.3V | 5 | pF | ||
CPD(1)(2) | CL = 50pF、F = 10MHz | 1.65V~5.5V | 15 | pF |