JAJSQN4 August 2023 SN54SC245-SEP
PRODUCTION DATA
パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | 負荷容量 | TA = 25℃ | -55℃~125℃ | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 代表値 | 最大値 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | |||||
tpd | A または B | B または A | CL = 15pF | 11.5 | 19.3 | 1 | 11.9 | 22.4 | ns | |
ten | OE | A または B | 15.7 | 25.6 | 1 | 16.3 | 38.8 | ns | ||
tdis | OE | A または B | 13.6 | 22 | 1 | 13.9 | 30.7 | ns | ||
tpd | A または B | B または A | CL = 50pF | 15 | 24.6 | 1 | 15.3 | 27.9 | ns | |
ten | OE | A または B | 19.4 | 30.6 | 1 | 19.9 | 44.3 | ns | ||
tdis | OE | A または B | 18.6 | 30.2 | 1 | 18.9 | 33.4 | ns | ||
tsk(o) | CL = 50pF | 2.1 | 2.2 | ns |