JAJSGM4 December 2018 SN55HVD233-SEP
PRODUCTION DATA.
SN55HVD233-SEP は、ISO 11898 規格に準拠したコントローラ・エリア・ネットワーク (CAN) シリアル通信物理層を採用しているアプリケーションで使用されます。この CAN トランシーバは、最大 1Mbps の信号速度で、差動 CAN バスと CAN コントローラの間の送受信を実行する機能を備えています。
型番 | グレード | パッケージ |
---|---|---|
SN55HVD233MDPSEP | 20 krad(Si) RLAT | 8 リード SOIC [D]
6.48mm×6.48 mm |
SN55HVD233MDTPSEP |