JAJSL15N July 1997 – April 2021 SN55LVDS31 , SN65LVDS31 , SN65LVDS3487 , SN65LVDS9638
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SN55LVDS31、SN65LVDS31、SN65LVDS3487、SN65LVDS9638 デバイスは差動ライン・ドライバで、低電圧差動信号 (LVDS) の電気的特性を実装しています。この信号方式により、出力電圧レベルが 5V の差動標準レベル (TIA/EIA-422B など) まで低下することで、消費電力が低減し、スイッチング速度が向上し、3.3V 電源レールでの動作が可能になります。4 つの電流モード・ドライバのいずれも、イネーブル時に 100Ω の負荷に対して 247mV の最小差動出力電圧振幅を供給します。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN55LVDS31 | LCCC (20) | 8.89mm × 8.89mm |
CDIP (16) | 19.56mm × 6.92mm | |
CFP (16) | 10.30mm × 6.73mm | |
SN65LVDS31 | SOIC (16) | 9.90mm × 3.91mm |
SOP (16) | 10.30mm × 5.30mm | |
TSSOP (16) | 5.00mm × 4.40mm | |
SN65LVDS3487 | SOIC (16) | 9.90mm × 3.91mm |
TSSOP (16) | 5.00mm × 4.40mm | |
SN65LVDS9638 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm |
VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm | |
HVSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm |