SN65LVDS31
- ANSI TIA/EIA-644 標準の要件を満たす、または超える性能
- 低電圧差動信号処理で、標準出力電圧は 350mV、負荷は 100Ω です
- 出力電圧の立ち上がり / 立ち下がり時間の標準値は 500ps (400Mbps) です
- 伝搬遅延時間の標準値は 1.7ns です
- 単一の 3.3V 電源で動作
- ドライバごとに 200MHz で標準 25mW の消費電力
- ディセーブル時、または V CC = 0 の場合、ドライバは高インピーダンス
- 8kV を超えるバス端子 ESD 保護
- 低電圧 TTL (LVTTL) ロジック入力レベル
- AM26LS31、MC3487、および µA9638 とピン互換
- 冗長性を必要とする宇宙および高信頼性アプリケーション用のコールド・スペアリング
SN55LVDS31、SN65LVDS31、SN65LVDS3487、SN65LVDS9638 デバイスは差動ライン・ドライバで、低電圧差動信号 (LVDS) の電気的特性を実装しています。この信号方式により、出力電圧レベルが 5V の差動標準レベル (TIA/EIA-422B など) まで低下することで、消費電力が低減し、スイッチング速度が向上し、3.3V 電源レールでの動作が可能になります。4 つの電流モード・ドライバのいずれも、イネーブル時に 100Ω の負荷に対して 247mV の最小差動出力電圧振幅を供給します。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
SN65LVDS31-32BEVM — SN65LVDS31-32B:LVDS31 と LVDS32B 向け LVDS (低電圧差動信号伝送) の評価基板
TI offers a series of low-voltage differential signaling (LVDS) evaluation modules (EVMs) designed for analysis of the electrical characteristics of LVDS drivers and receivers. Four unique EVMs are available to evaluate the different classes of LVDS devices offered by TI.
As seen (...)
SN65LVDS31-32EVM — SN65LVDS31-32EVM 評価モジュール、LVDS31 および LVDS32 用
The SN65LVDS31-32EVM evaluation moduel (EVM) includes the SV65LVDS31 quad driver and the SN65LVDS32 quad receiver. The SN65LVDS31 device is a TIA/EIA-644 standard-compliant LVDS driver. The SN65LVDS32 device is a TIA/EIA-644 standard-compliant receiver that has a passive open-circuit failsafe (...)
SN65LVDS31-33EVM — 評価モジュール、SN65LVDS31/SN65LVDS33 用
TI offers a series of low-voltage differential signaling (LVDS) evaluation modules (EVMs) designed for analysis of the electrical characteristics of LVDS drivers and receivers. Four unique EVMs are available to evaluate the different classes of LVDS devices offered by TI.
As seen in the Combination (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-060017 — LVDS インターフェイス経由で SPI 信号を送信するリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
SOP (NS) | 16 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。