JAJSL15N July 1997 – April 2021 SN55LVDS31 , SN65LVDS31 , SN65LVDS3487 , SN65LVDS9638
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
MIN | MAX | UNIT | ||
---|---|---|---|---|
VCC | Supply voltage range(2) | –0.5 | 4 | V |
VI | Input voltage range | –0.5 | VCC + 0.5 | V |
Continuous total power dissipation | See Section 7.4 | |||
Lead temperature 1.6 mm (1/16 inch) from case for 10 seconds | 260 | °C | ||
Tstg | Storage temperature | –65 | 150 | °C |