絶縁トランス用のプッシュプル・ドライバ
プログラマブル電流制限機能を備えた 0.5A スイッチ
SN6507-Q1 は、小さいソリューション・サイズで絶縁電源を実現する高電圧、高周波プッシュプル・トランス・ドライバです。このデバイスは、簡単、低 EMI、磁束キャンセルによるトランスの飽和防止というプッシュプル・トポロジの利点を備えています。デューティ・サイクル制御 (広い入力範囲にかかわらず部品数を低減) と高いスイッチング周波数の選択 (トランスを小型化可能) により、さらにスペースを節約できます。
このデバイスは、コントローラと、スイッチングする位相が異なる 2 つの 0.5A NMOS パワー・スイッチとを内蔵しています。本デバイスの入力動作範囲は、高精度の低電圧誤動作防止によってプログラムされます。本デバイスは、過電流保護 (OCP)、調整可能な低電圧誤動作防止 (UVLO)、過電圧誤動作防止 (OVLO)、サーマル・シャットダウン (TSD)、ブレイク・ビフォー・メイク回路によりフォルト状態から保護されます。
プログラマブル・ソフトスタート (SS) は突入電流を最小限に抑え、厳しい起動要件を満たす電源シーケンスを実現します。スペクトラム拡散クロック (SSC) と、ピンで設定可能なスケーラブル・スルーレート制御 (SRC) は、超低 EMI 要件に対応して伝導および放射によるノイズをさらに低減します。
SN6507-Q1 は、10 ピン HVSSOP DGQ パッケージで供給されます。このデバイスは、–55℃~125℃の温度範囲で動作が規定されています。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN6507-Q1 | HVSSOP (10 ピン) | 3.00mm × 3.00mm |