DATA SHEET
SNx52x0 USB ポート過渡電流サプレッサ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- サブミクロンの 3V または 5V 回路をノイズ過渡から保護するように設計
- 以下を上回るポート ESD 保護性能:
- WCSP チップ・スケール・パッケージで提供
- スタンドオフ電圧:6V (最小値)
- 低電流リーク:1µA 以下 (6V の場合)
- 低キャパシタンス:35pF (標準値)