JAJSPG7B April 1998 – January 2023 SN65ALS1176
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SN65ALS1176 差動バス・トランシーバは、マルチポイント・バス伝送線路での双方向データ通信を目的として設計されています。このデバイスは平衡伝送線路用に設計されており、TIA/EIA-422-B、TIA/EIA-485-A、ITU 勧告 V.11 および X.27 に適合しています。
SN65ALS1176 は、3 ステート差動ライン・ドライバと差動入力ライン・レシーバを統合しており、どちらも 5V 単一電源で動作します。ドライバとレシーバはそれぞれアクティブ High、アクティブ Low のイネーブルを備えており、それらのイネーブルを外部で互いに接続することで、方向制御として機能させることができます。ドライバの差動出力とレシーバの差動入力は、差動入出力 (I/O) バス・ポートを構成するように内部で接続されています。このポートは、ドライバがディセーブルされている場合、または VCC = 0 の場合、バスへの負荷を最小化するように設計されています。このポートの広い正負の同相電圧範囲により、このデバイスはパーティライン・アプリケーション向けの優れた選択肢となります。
SN65ALS1176 は、-25℃~85℃で動作が規定されています。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN65ALS1176 | D (SOIC) | 4.9mm × 3.91mm |