ホーム インターフェイス RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

SN65ALS1176

アクティブ

差動バス・トランシーバ

製品詳細

Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (Mbps) 40 IEC 61000-4-2 contact (±V) None Fault protection (V) -9 to 14 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 32 Isolated No Supply current (max) (µA) 30000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -25 to 85
Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (Mbps) 40 IEC 61000-4-2 contact (±V) None Fault protection (V) -9 to 14 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 32 Isolated No Supply current (max) (µA) 30000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -25 to 85
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • TIA/EIA-422-B、TIA/EIA-485-A、ITU 勧告 V.11 および X.27 の要件を満たす、または上回る性能
  • 最大 35Mbaud のデータ・レートで動作
  • 動作温度範囲:-25℃~85℃
  • ノイズの多い環境の、長いバス・ラインでのマルチポイントの伝送用に設計
  • 小さい消費電流要件:30mA 以下
  • 広い正および負の入力 / 出力バス電圧範囲
  • サーマル・シャットダウン保護
  • ドライバの正および負の電流制限
  • レシーバ入力ヒステリシス
  • グリッチ・フリーのパワーアップ / パワーダウン保護機能
  • レシーバの開回路フェイルセーフ設計
  • プラスチックのスモール・アウトライン (D) パッケージと (P) DIP を含むパッケージ・オプション
  • TIA/EIA-422-B、TIA/EIA-485-A、ITU 勧告 V.11 および X.27 の要件を満たす、または上回る性能
  • 最大 35Mbaud のデータ・レートで動作
  • 動作温度範囲:-25℃~85℃
  • ノイズの多い環境の、長いバス・ラインでのマルチポイントの伝送用に設計
  • 小さい消費電流要件:30mA 以下
  • 広い正および負の入力 / 出力バス電圧範囲
  • サーマル・シャットダウン保護
  • ドライバの正および負の電流制限
  • レシーバ入力ヒステリシス
  • グリッチ・フリーのパワーアップ / パワーダウン保護機能
  • レシーバの開回路フェイルセーフ設計
  • プラスチックのスモール・アウトライン (D) パッケージと (P) DIP を含むパッケージ・オプション

SN65ALS1176 差動バス・トランシーバは、マルチポイント・バス伝送線路での双方向データ通信を目的として設計されています。このデバイスは平衡伝送線路用に設計されており、TIA/EIA-422-B、TIA/EIA-485-A、ITU 勧告 V.11 および X.27 に適合しています。

SN65ALS1176 は、3 ステート差動ライン・ドライバと差動入力ライン・レシーバを統合しており、どちらも 5V 単一電源で動作します。ドライバとレシーバはそれぞれアクティブ High、アクティブ Low のイネーブルを備えており、それらのイネーブルを外部で互いに接続することで、方向制御として機能させることができます。ドライバの差動出力とレシーバの差動入力は、差動入出力 (I/O) バス・ポートを構成するように内部で接続されています。このポートは、ドライバがディセーブルされている場合、または VCC = 0 の場合、バスへの負荷を最小化するように設計されています。このポートの広い正負の同相電圧範囲により、このデバイスはパーティライン・アプリケーション向けの優れた選択肢となります。

SN65ALS1176 は、-25℃~85℃で動作が規定されています。

SN65ALS1176 差動バス・トランシーバは、マルチポイント・バス伝送線路での双方向データ通信を目的として設計されています。このデバイスは平衡伝送線路用に設計されており、TIA/EIA-422-B、TIA/EIA-485-A、ITU 勧告 V.11 および X.27 に適合しています。

SN65ALS1176 は、3 ステート差動ライン・ドライバと差動入力ライン・レシーバを統合しており、どちらも 5V 単一電源で動作します。ドライバとレシーバはそれぞれアクティブ High、アクティブ Low のイネーブルを備えており、それらのイネーブルを外部で互いに接続することで、方向制御として機能させることができます。ドライバの差動出力とレシーバの差動入力は、差動入出力 (I/O) バス・ポートを構成するように内部で接続されています。このポートは、ドライバがディセーブルされている場合、または VCC = 0 の場合、バスへの負荷を最小化するように設計されています。このポートの広い正負の同相電圧範囲により、このデバイスはパーティライン・アプリケーション向けの優れた選択肢となります。

SN65ALS1176 は、-25℃~85℃で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
THVD1429 アクティブ サージ保護機能搭載 3.3V ~ 5V RS-485 トランシーバ Pin-to-pin device that offers integrated IEC surge (2.5-kV), IEC ESD protection (8-kV contact discharge), IEC EFT (4-kV noise immunity), and extended common vol.
THVD1450 アクティブ ±18kV IEC ESD 保護付き 3.3V ~ 5V RS-485 トランシーバ Pin-to-pin device that offers integrated IEC ESD protection (18-kV contact discharge), IEC EFT (4-kV noise immunity), and extended common voltage range
THVD1550 アクティブ ±18kV IEC ESD 保護機能搭載の 5V RS-485 トランシーバ Pin-to-pin device with 5V supply that offers integrated IEC ESD protection (18-kV contact discharge), IEC EFT (4-kV noise immunity), and extended common voltage range
THVD2450 アクティブ IEC ESD 対応 ±70V 故障保護機能搭載、3.3V ~ 5V RS-485 トランシーバ Pin-to-pin device that offers integrated ±70-V fault-protection, IEC ESD protection (12-kV contact discharge), IEC EFT (4-kV noise immunity), and extended comm

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN65ALS1176 差動バス・トランシーバ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 2月 8日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ