DATA SHEET
SN65C1168E-SEP ±12kV ESD 保護機能搭載、デュアル差動ドライバ / レシーバ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- VID V62/19606
- 放射線耐性を強化
- シングル・イベント・ラッチアップ (SEL) 耐性: 125°C で 43MeV-cm2/mg まで
- 30krad(Si) まで ELDRS なし
- すべてのウェハー・ロットについて、20krad(Si) までの吸収線量 (TID) RLAT (Radiation Lot Acceptance Test)
- 宇宙向けに強化されたプラスチック
- 管理されたベースライン
- 金線
- NiPdAu リード仕上げ
- 単一のアセンブリ/テスト施設
- 単一の製造施設
- 軍用温度範囲 (-55°C~125°C) で利用可能
- 長い製品ライフ・サイクル
- 製品変更通知期間の延長
- 製品のトレーサビリティ
- モールド・コンパウンドの改良による低いガス放出
- TIA/EIA-422-B および ITU Recommendation V.11 適合以上の性能
- 5V 単一電源で動作
- RS-422 バス・ピン用 ESD 保護機能
- ±12kV 人体モデル (HBM)
- ±8kV IEC 61000-4-2、接触放電
- ±8kV IEC 61000-4-2、エアギャップ放電
- 低パルス・スキュー
- レシーバ入力インピーダンス: 17kΩ (標準値)
- レシーバ入力感度:±200mV
- レシーバ同相入力電圧範囲:–7V~7V
- グリッチ・フリーのパワーアップ / パワーダウン保護機能