DATA SHEET
SNx5DP159 6Gbps、AC結合、TMDS™からHDMI™へのレベル・シフタ・リタイマ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- AC結合のTMDSまたはDisplayPortデュアル・モード物理レイヤ入力からHDMI2.0a TMDS物理レイヤ出力へ、最高6Gbpsのデータ速度をサポート、HDMI2.0aの電気的パラメータと互換
- DisplayPortのデュアル・モード標準バージョン1.1をサポート
- 適応型レシーバ・イコライザと、最高16.5dBにプログラム可能な固定イコライザ
- 高速レーン制御、プリエンファシスと送信スイング、スルー・レート制御
- I2Cまたはピン・ストラップによりプログラム可能
- Type-2 I2C-over-AUXからDDCへのブリッジをサポート
- 統合TMDSレベル変換器とCDR
- アクティブI2C[4]バッファ
- メイン・レーンの入力スワップ
- 低消費電力
- 低消費電力
- アクティブ時6Gbpsで-435mW、シャットダウン状態で-10mW
- 拡張商業用および工業用の両方の温度のデバイス・オプション
- 40ピン、0.4mmピッチ、5mm×5mmのWQFNパッケージ、TPD158リドライバとピン互換
- 40ピン、0.5mmピッチ、7mm×7mmのWQFNパッケージ