JAJSDL3C March 2016 – August 2019 SN65DPHY440SS , SN75DPHY440SS
PRODUCTION DATA.
DPHY440は、1~4レーンおよびクロックのMIPI DPHYリタイマで、DPHY信号を再生成します。このデバイスはMIPI DPHY 1.1規格に準拠しており、MIPI CSI-2またはMIPI DSIアプリケーション用に最大1.5Gbpsのデータレートで使用できます。
このデバイスは、PCB、コネクタ、ケーブル関連の周波数損失と、スイッチング関連の損失を補償し、CSI2/DSIソースからシンクへの最良の電気的性能を実現します。DPHY440のDPHY入力には、設定可能なイコライザが搭載されています。
出力ピンは、入力ポートで受け取ったクロックとデータ・レーンとの間の不均等なスキューを自動的に補償します。DPHY440の出力電圧スイングおよびエッジ・レートは、それぞれVSADJ_CFG0ピンおよびERCピンの状態を変更することで調整できます。
DPHY440はモバイル・アプリケーションに最適化されており、DPHYリンク・インターフェイス上の動作を検出する回路が搭載され、ULPSおよびLP状態では低消費電力モードに移行できます。
SN65DPHY440SSは工業用温度範囲の-40℃~85℃で、SN75DPHY440SSは商業用温度範囲の0℃~70℃で動作が規定されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
SN65DPHY440SS
SN75DPHY440SS |
WQFN (28) | 3.50mm×5.50mm |