ホーム インターフェイス HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC

SN75DPHY440SS

アクティブ

0 ~ 70C の動作温度範囲、MIPI® CSI-2/DSI DPHY リタイマ

製品詳細

Type Retimer Protocols MIPI CSI/DSI Rating Catalog Speed (max) (Gbpp) 1 Number of channels 4 Supply voltage (V) 1.8 Operating temperature range (°C) 0 to 70
Type Retimer Protocols MIPI CSI/DSI Rating Catalog Speed (max) (Gbpp) 1 Number of channels 4 Supply voltage (V) 1.8 Operating temperature range (°C) 0 to 70
WQFN (RHR) 28 19.25 mm² 5.5 x 3.5
  • MIPI DPHY 1.1 仕様に準拠
  • 低コストのケーブル ソリューションを実現
  • 1.5Gbps で 最大 4 レーンをサポート
    • 100MHz~750MHz の CSI-2/DSI クロック レート
  • シャットダウン状態で mW 未満の消費電力
  • MIPI DSI 双方向 LP モードをサポート
  • ULPS および LP の両方のパワー状態をサポート
  • 出力電圧スイングを調整可能
  • TX プリエンファシス レベルを選択可能
  • ISI 損失を補償するため Rx EQ を調整可能
  • エッジ レート制御を設定可能
  • データおよびクロック スキューの動的な補償
  • ESD HBM 保護:3 kV
  • 産業用温度範囲:–40℃~85℃ (SN65DPHY440SS)
  • 商業用温度範囲:0℃~70℃ (SN75DPHY440SS)
  • 単一の 1.8V 電源で利用可能
  • MIPI DPHY 1.1 仕様に準拠
  • 低コストのケーブル ソリューションを実現
  • 1.5Gbps で 最大 4 レーンをサポート
    • 100MHz~750MHz の CSI-2/DSI クロック レート
  • シャットダウン状態で mW 未満の消費電力
  • MIPI DSI 双方向 LP モードをサポート
  • ULPS および LP の両方のパワー状態をサポート
  • 出力電圧スイングを調整可能
  • TX プリエンファシス レベルを選択可能
  • ISI 損失を補償するため Rx EQ を調整可能
  • エッジ レート制御を設定可能
  • データおよびクロック スキューの動的な補償
  • ESD HBM 保護:3 kV
  • 産業用温度範囲:–40℃~85℃ (SN65DPHY440SS)
  • 商業用温度範囲:0℃~70℃ (SN75DPHY440SS)
  • 単一の 1.8V 電源で利用可能

DPHY440 は、1~4 レーンおよびクロックの MIPI DPHY リタイマで、DPHY 信号を再生成します。このデバイスは MIPI DPHY 1.1 規格に準拠しており、MIPI CSI-2 または MIPI DSI アプリケーション用に最大 1.5Gbps のデータレートで使用できます。

このデバイスは、PCB、コネクタ、ケーブル関連の周波数損失と、スイッチング関連の損失を補償し、CSI-2/DSIソースからシンクへの最良の電気的性能を実現します。DPHY440 の DPHY 入力には、設定可能なイコライザが搭載されています。

出力ピンは、デバイスの入力ポートで受け取ったクロックとデータ レーンとの間の不均等なスキューを自動的に補償します。DPHY440 の出力電圧スイングおよびエッジ レートは、それぞれ VSADJ_CFG0 ピンおよび ERC ピンの状態を変更することで調整できます。

DPHY440はモバイル アプリケーションに最適化されており、DPHYリンク インターフェイス上の動作を検出する回路が搭載され、ULPSおよびLP状態では低消費電力モードに移行できます。

SN65DPHY440SS は工業用温度範囲の –40°C~85°C で、SN75DPHY440SS は商業用温度範囲の 0°C~70°C で動作が規定されています。

DPHY440 は、1~4 レーンおよびクロックの MIPI DPHY リタイマで、DPHY 信号を再生成します。このデバイスは MIPI DPHY 1.1 規格に準拠しており、MIPI CSI-2 または MIPI DSI アプリケーション用に最大 1.5Gbps のデータレートで使用できます。

このデバイスは、PCB、コネクタ、ケーブル関連の周波数損失と、スイッチング関連の損失を補償し、CSI-2/DSIソースからシンクへの最良の電気的性能を実現します。DPHY440 の DPHY 入力には、設定可能なイコライザが搭載されています。

出力ピンは、デバイスの入力ポートで受け取ったクロックとデータ レーンとの間の不均等なスキューを自動的に補償します。DPHY440 の出力電圧スイングおよびエッジ レートは、それぞれ VSADJ_CFG0 ピンおよび ERC ピンの状態を変更することで調整できます。

DPHY440はモバイル アプリケーションに最適化されており、DPHYリンク インターフェイス上の動作を検出する回路が搭載され、ULPSおよびLP状態では低消費電力モードに移行できます。

SN65DPHY440SS は工業用温度範囲の –40°C~85°C で、SN75DPHY440SS は商業用温度範囲の 0°C~70°C で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SNx5DPHY440SS MIPI® CSI-2/DSI DPHY リタイマ データシート (Rev. D 翻訳版) 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 11月 4日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DPHY440SSRHREVM — DPHY440SSRHR DPHY リタイマ評価基板 (SAMTEC コネクタ付き)

DPHY440SSRHREVM は、SN65DPHY440SSRHR デバイスの評価用に設計されています。  EVM には 2 つの SAMTEC コネクタがあり、DSI または CSI-2 データとクロックを DPHY440 にルーティングする手段を提供します。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

SN65DPHY440SS S-Parameter Model.

SLLC453.ZIP (1934 KB) - S-Parameter Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RHR) 28 Ultra Librarian