DPHY440SSRHREVM
DPHY440SSRHREVM
DPHY440SSRHREVM
概要
The DPHY440SSRHREVM is designed to evaluate SN65DPHY440SSRHR device. The EVM has two SAMTEC connectors which provide a means to route DSI or CSI-2 data and clock into and out of the DPHY440.
特長
- The EVM can be powered 5V – 12V DC IN
- Samtec QSH type connector that can be mated with a matching QTH connector to route DSI or CSI-2 signals
- Receiver equalization, Transmitter voltage swing and Pre-emphasis level configurable through headers
- Configurable through I2C
HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | SN65DPHY440SS EVM Users Guide | 2016年 1月 26日 | |||
データシート | SNx5DPHY440SS MIPI® CSI-2/DSI DPHY Retimer データシート (Rev. D) | PDF | HTML | 2024年 10月 28日 | |||
データシート | SNx5DPHY440SS CSI-2/DSI DPHYリタイマ データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 最新英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2019年 9月 4日 | |
証明書 | DPHY440SSRHREVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |