SN65DSI84-Q1 DSI-to-LVDSブリッジは、シングル・チャネルのMIPI D-PHYレシーバ・フロントエンド構成で、チャネルごとに4つのレーンがあり、それぞれ1Gbpsで動作し、最大入力帯域幅は4Gbpsです。このブリッジは MIPI® DSI 18bpp RGB666および 24bpp RGB888パケットをデコードし、フォーマットされたビデオ・データストリームを、25MHz~154MHzのピクセル・クロックで動作するLVDS出力に変換して、リンクごとに4つのデータ・レーンを持つデュアル・リンクLVDSまたはシングル・リンクLVDSを提供します。
SN65DSI84-Q1デバイスは、WUXGA (1920 × 1080)、毎秒60フレーム、最大24ビット/ピクセル(bpp)に最適です。DSIとLVDSのインターフェイス間のデータ・ストリーム・ミスマッチに適応するため、部分的なライン・バッファが実装されています。
SN65DSI84-Q1デバイスは、小型の外形の10mm×10mm、0.5mmピッチのHTQFPパッケージに搭載され、-40℃~105℃の温度範囲で動作します。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
SN65DSI84-Q1 | HTQFP (64) | 10.00mm×10.00mm |
Changes from * Revision (December 2016) to A Revision