DSIからFlatLink™へのブリッジであるSN65DSI84は、シングル・チャネルのMIPI® D-PHYレシーバ・フロントエンド構成で、チャネルごとに4レーンがあり、それぞれ1Gbpsで動作し、最大入力帯域幅は4Gbpsです。このブリッジはMIPI® DSI 18bpp RGB666および24bpp RGB888パケットをデコードし、フォーマットされたビデオ・データ・ストリームを、25MHz~154MHzのピクセル・クロックで動作するFlatLink™互換のLVDS出力に変換して、リンクごとに4つのデータ・レーンを持つデュアル・リンクLVDS、またはシングル・リンクLVDSインターフェイスを提供します。
SN65DSI84デバイスは、WUXGA 1920×1200、毎秒60フレーム、最大24ビット/ピクセルに最適です。DSIとLVDSのインターフェイス間のデータ・ストリーム・ミスマッチに適応するため、部分的なライン・バッファが実装されています。
SN65DSI84デバイスは産業用準拠のインターフェイス・テクノロジで設計されており、広範なマイクロプロセッサと互換性があり、低スイングLVDS出力や、MIPI®定義の超低消費電力状態(ULPS)サポートなど、多様な電力管理機能が設計に組み入れられています。
SN65DSI84は外形の小さな5mm×5mm、0.5mmピッチのBGAパッケージに実装されており、-40℃~85℃の温度範囲で動作します。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
SN65DSI84 | BGA MICROSTAR JUNIOR (64) | 5.00mm×5.00mm |