SN65DSI84
- MIPI® D-PHYバージョン1.00.00物理レイヤ・フロントエンドおよびDisplay Serial Interface (DSI)バージョン1.02.00を実装
- シングル・チャネルDSIレシーバは、チャネルごとに1、2、3、4本のD-PHYデータ・レーンとして構成でき、レーンごとに最高1Gbpsで動作
- 18bppおよび24bppのDSIビデオ・パケットをRGB666およびRGB888フォーマットでサポート
- WUXGA 1920×1200解像度(60fps、18bppおよび24bppカラー)、および1366×768解像度(60fps、18bppおよび24bpp)に適切
- FlatLink™出力をシングル・リンクおよびデュアル・リンクLVDS用に構成可能
- シングル・チャネルDSIからデュアル・リンクLVDSへの動作モードをサポート
- デュアル・リンクまたはシングル・リンク・モードでのLVDS出力クロック範囲: 25MHz~154MHz
- LVDSピクセル・クロックはフリーランニングの連続D-PHYクロックまたは外部リファレンス・クロック(REFCLK)により供給可能
- 1.8VのメインVCC電源
- 低消費電力機能として、SHUTDOWNモード、低減LVDS出力電圧スイング、同相、MIPI超低消費電力状態(ULPS)をサポート
- PCB配線を簡素化するため、LVDSチャネルSWAPおよびLVDS PIN順序の反転機能を搭載
- ESD定格±2kV (HBM)
- 64ピン、5mm×5mmのBGA (ZQE)パッケージ
- 温度範囲: -40℃~85℃
DSIからFlatLink™へのブリッジであるSN65DSI84は、シングル・チャネルのMIPI® D-PHYレシーバ・フロントエンド構成で、チャネルごとに4レーンがあり、それぞれ1Gbpsで動作し、最大入力帯域幅は4Gbpsです。このブリッジはMIPI® DSI 18bpp RGB666および24bpp RGB888パケットをデコードし、フォーマットされたビデオ・データ・ストリームを、25MHz~154MHzのピクセル・クロックで動作するFlatLink™互換のLVDS出力に変換して、リンクごとに4つのデータ・レーンを持つデュアル・リンクLVDS、またはシングル・リンクLVDSインターフェイスを提供します。
SN65DSI84デバイスは、WUXGA 1920×1200、毎秒60フレーム、最大24ビット/ピクセルに最適です。DSIとLVDSのインターフェイス間のデータ・ストリーム・ミスマッチに適応するため、部分的なライン・バッファが実装されています。
SN65DSI84デバイスは産業用準拠のインターフェイス・テクノロジで設計されており、広範なマイクロプロセッサと互換性があり、低スイングLVDS出力や、MIPI®定義の超低消費電力状態(ULPS)サポートなど、多様な電力管理機能が設計に組み入れられています。
SN65DSI84は外形の小さな5mm×5mm、0.5mmピッチのBGAパッケージに実装されており、-40℃~85℃の温度範囲で動作します。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
SN65DSI85EVM — SN65DSI85 デュアルチャネル MIPI® DSI から デュアル・リンク FlatLink™ LVDS へのブリッジの評価モジュール
DSI-TUNER — チューナー ビデオ構成ソフトウェア ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
NFBGA (ZXH) | 64 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。