JAJSQ80C september 2013 – october 2020 SN65DSI86
PRODUCTION DATA
SN65DSI86 DSI から組み込み DisplayPort (eDP) へのブリッジは、デュアル・チャネルの MIPI D-PHY レシーバ・フロントエンド構成で、チャネルごとに 4 レーンがあり、各レーンは 1.5Gbps で動作し、最大入力帯域幅は 12Gbps です。このブリッジは MIPI DSI 18bpp RGB666 および 24bpp RGB888 パケットをデコードし、フォーマットされたビデオ・データ・ストリームを、1.62Gbps、2.16Gbps、2.43Gbps、2.7Gbps、3.24Gbps、4.32Gbps、または 5.4Gbps のいずれかで最大 4 レーンの DisplayPort に変換します。
SN65DSI86 は、毎秒 60 フレームの WQXGA にも、4K やフル HD (1920 × 1080) の解像度を持つ、最大 24bpp で 120fps と等価の 3D グラフィックにも適しています。DSI と DisplayPort インターフェイス間のデータ・ストリームの不一致に対応するため、部分的なライン・バッファリングが実装されています。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN65DSI86 | nFBGA (64) | 5.00mm × 5.00mm |