JAJSD66A May 2017 – February 2022 SN65HVD1781A-Q1
PRODUCTION DATA
このデバイスは、電源への直接短絡、誤配線フォルト、コネクタ障害、ケーブルのクラッシュ、ツールの誤用などの過電圧フォルトに耐えられるよう設計されています。また、ESD イベントにも高い耐性を持ち、人体モデル仕様に対して高いレベルの保護を実現しています。
SN65HVD1781A-Q1 は差動ドライバと差動レシーバを組み合わせたもので、単一の電源により動作します。ドライバの差動出力とレシーバの差動入力は内部的に接続され、半二重 (2 線式バス) 通信に適したバス・ポートを形成しています。このポートは広い同相電圧範囲を持つため、このデバイスは長いケーブルを使用するマルチポイント・アプリケーションに適しています。本デバイスは、–40℃~125℃で仕様が規定されています。SN65HVD1781A-Q1 デバイスは、業界標準の SN75176 トランシーバとピン互換であるため、ほとんどのシステムでそのまま置き換えるだけで性能を向上させることができます。
このデバイスは 5V 電源において ANSI TIA/EIA 485-A に完全準拠しており、低消費電力のアプリケーションではドライバの出力電圧を落として、3.3V 電源で動作可能です。拡張同相電圧範囲での動作が必要なアプリケーションについては、SN65HVD1785 (SLLS872) のデータシートを参照してください。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN65HVD1781A-Q1 | SOIC | 4.90mm × 3.91mm |