ホーム インターフェイス RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

SN65HVD1781A-Q1

アクティブ

動作範囲 3.3V ~ 5V、車載、故障保護機能搭載 RS-485 トランシーバ

製品詳細

Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 3.3, 5 Signaling rate (max) (Mbps) 1 Fault protection (V) -70 to 70 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 320 Features Fault protection Isolated No Supply current (max) (µA) 6000 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 3.3, 5 Signaling rate (max) (Mbps) 1 Fault protection (V) -70 to 70 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 320 Features Fault protection Isolated No Supply current (max) (µA) 6000 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1: –40℃~125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル H2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C3B
  • 機能安全対応
  • バス・ピンのフォルト保護:±70V 超
  • 3.3V~5V 電源で動作
  • バス・ピン上で ±16kV の HBM 保護
  • ユニット負荷の低減により最大 320 ノードに対応
  • 開放、短絡、アイドル・バス状況に対してフェイルセーフなレシーバ
  • 低い消費電力
    • 低いスタンバイ時消費電流 (最大 1µA)
    • 動作時の静止電流 ICC:4mA
  • 業界標準の SN75176 とピン互換
  • 最大 1Mbps の信号速度
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1: –40℃~125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル H2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C3B
  • 機能安全対応
  • バス・ピンのフォルト保護:±70V 超
  • 3.3V~5V 電源で動作
  • バス・ピン上で ±16kV の HBM 保護
  • ユニット負荷の低減により最大 320 ノードに対応
  • 開放、短絡、アイドル・バス状況に対してフェイルセーフなレシーバ
  • 低い消費電力
    • 低いスタンバイ時消費電流 (最大 1µA)
    • 動作時の静止電流 ICC:4mA
  • 業界標準の SN75176 とピン互換
  • 最大 1Mbps の信号速度

このデバイスは、電源への直接短絡、誤配線フォルト、コネクタ障害、ケーブルのクラッシュ、ツールの誤用などの過電圧フォルトに耐えられるよう設計されています。また、ESD イベントにも高い耐性を持ち、人体モデル仕様に対して高いレベルの保護を実現しています。

SN65HVD1781A-Q1 は差動ドライバと差動レシーバを組み合わせたもので、単一の電源により動作します。ドライバの差動出力とレシーバの差動入力は内部的に接続され、半二重 (2 線式バス) 通信に適したバス・ポートを形成しています。このポートは広い同相電圧範囲を持つため、このデバイスは長いケーブルを使用するマルチポイント・アプリケーションに適しています。本デバイスは、–40℃~125℃で仕様が規定されています。SN65HVD1781A-Q1 デバイスは、業界標準の SN75176 トランシーバとピン互換であるため、ほとんどのシステムでそのまま置き換えるだけで性能を向上させることができます。

このデバイスは 5V 電源において ANSI TIA/EIA 485-A に完全準拠しており、低消費電力のアプリケーションではドライバの出力電圧を落として、3.3V 電源で動作可能です。拡張同相電圧範囲での動作が必要なアプリケーションについては、SN65HVD1785 (SLLS872) のデータシートを参照してください。

このデバイスは、電源への直接短絡、誤配線フォルト、コネクタ障害、ケーブルのクラッシュ、ツールの誤用などの過電圧フォルトに耐えられるよう設計されています。また、ESD イベントにも高い耐性を持ち、人体モデル仕様に対して高いレベルの保護を実現しています。

SN65HVD1781A-Q1 は差動ドライバと差動レシーバを組み合わせたもので、単一の電源により動作します。ドライバの差動出力とレシーバの差動入力は内部的に接続され、半二重 (2 線式バス) 通信に適したバス・ポートを形成しています。このポートは広い同相電圧範囲を持つため、このデバイスは長いケーブルを使用するマルチポイント・アプリケーションに適しています。本デバイスは、–40℃~125℃で仕様が規定されています。SN65HVD1781A-Q1 デバイスは、業界標準の SN75176 トランシーバとピン互換であるため、ほとんどのシステムでそのまま置き換えるだけで性能を向上させることができます。

このデバイスは 5V 電源において ANSI TIA/EIA 485-A に完全準拠しており、低消費電力のアプリケーションではドライバの出力電圧を落として、3.3V 電源で動作可能です。拡張同相電圧範囲での動作が必要なアプリケーションについては、SN65HVD1785 (SLLS872) のデータシートを参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN65HVD1781A-Q1 フォルト保護付き RS-485 トランシーバ、3.3V~5V 動作 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 3月 31日
機能安全情報 SN65HVD1781A-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin F PDF | HTML 2021年 6月 7日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ