DATA SHEET
SN65HVD308xE 低消費電力 RS-485 全二重ドライバおよびレシーバ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 低静止時電力
- 375μA (標準値) のイネーブル・モード
- 2nA (標準値) のシャットダウン・モード
- 小型 MSOP パッケージ
- 1/8 ユニット負荷 (バスごとに最大 256 ノード)
- 16kV バス・ピンは ESD 保護、すべてのピンは 6kV
- フェイル・セーフ・レシーバ (バス開放、短絡、アイドル)
- TIA/EIA-485A 標準に準拠
- RS-422 互換
- グリッチのない電源オン、電源オフ動作