JAJSPZ4F November 2006 – March 2023 SN65HVD3080E , SN65HVD3083E , SN65HVD3086E
PRODUCTION DATA
これらの各デバイスは、全二重 RS-485 または RS-422 データ・バス・ネットワーク用に設計された平衡型ドライバおよびレシーバです。5V の電源供給により、TIA/EIA-485A 標準に完全準拠しています。
これらのデバイスは、バス出力遷移時間が制御されており、200kbps~20Mbps の信号速度に適しています。
これらのデバイスは、1mA 未満 (標準値、負荷を除く) の非常に小さな電源電流で動作するよう設計されています。非アクティブなシャットダウン・モードでは電源電流は数ナノアンペアまで低下するため、これらのデバイスは消費電力の制約が厳しいアプリケーションに適しています。
これらのデバイスは幅広い同相モード範囲と高 ESD 保護レベルを備えているため、モーション・コントローラ、電気インバータ、産業用ネットワーク、ノイズ耐性が重要となるケーブル接続シャーシの相互接続などの要求の厳しいアプリケーションに適しています。
これらのデバイスは、-40℃~85℃の温度範囲で動作するように規定されています
部品番号 | 信号速度 | パッケージ (1) |
---|---|---|
SN65HVD3080E | 200kbps | DGS、DGSR 10 ピン MSOP (2) |
SN65HVD3083E | 1Mbps | |
SN65HVD3086E | 20Mbps | |
D 14 ピン SOIC |