これらのデバイスは、堅牢な 3.3V ドライバおよびレシーバと高レベルの ESD 保護を備えた全二重トランシーバ・ファミリとして、RS-485 ポートフォリオを拡張します。ESD 保護機能には、±30kV を超える HBM、±12kV を超える IEC61000-4-2 接触放電が含まれます。SN65HVD7x デバイスの大きなレシーバ・ヒステリシスは伝導差動ノイズに対する耐性を実現し、その広い温度範囲は過酷な動作環境での高い信頼性を可能にします。SN65HVD7x デバイスは、標準の SOIC パッケージに加えて、占有面積の小さい MSOP パッケージでも提供しています。
これらのデバイスはそれぞれ差動ドライバと差動レシーバを組み合わせたものであり、3.3V 単一電源で動作します。各ドライバおよびレシーバは、全二重バス通信設計用に、独立した入力および出力ピンを備えています。これらのデバイスはいずれも同相電圧範囲が広いため、長いケーブルを使用するマルチポイント・アプリケーションに適しています。
SN65HVD71、SN65HVD74、SN65HVD77 デバイスは、外部イネーブル・ピンなしで完全にイネーブルになります。
SN65HVD70、SN65HVD73、SN65HVD76 デバイスは、アクティブ HIGH のドライバ・イネーブルと、アクティブ LOW のレシーバ・イネーブルを備えています。ドライバとレシーバの両方をディセーブルにすると、5µA 未満の低いスタンバイ電流が得られます。
これらのデバイスは、–40°C~125°Cで動作が規定されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
SN65HVD71
SN65HVD74 SN65HVD77 |
MSOP (8) | 3.00mm×3.00mm |
SOIC (8) | 4.90mm×3.91mm | |
SN65HVD70
SN65HVD73 SN65HVD76 |
MSOP (10) | 3.00mm×3.00mm |
SOIC (14) | 8.65mm×3.91mm |
Changes from F Revision (April 2019) to G Revision
Changes from E Revision (October 2014) to F Revision
Changes from D Revision (August 2014) to E Revision
Changes from C Revision (July 2014) to D Revision
Changes from B Revision (July 2014) to C Revision
Changes from A Revision (June 2014) to B Revision
Changes from * Revision (May 2014) to A Revision