SN65HVD71
- 1/8 単位負荷のオプションを提供
- バス上に最大 256 個のノード
- バス I/O 保護
- ±30kV を超える HBM 保護
- ±12kV を超える IEC 61000-4-2 接触放電
- ±4kV を超える IEC 61000-4-4 高速過渡バースト
- 拡張産業用温度範囲:
-40°C ~ 125°C - レシーバの大きなヒステリシス (70mV) によるノイズ除去
- 低消費電力
- 動作中の静止電流 1.1mA 未満
- 低いスタンバイ時消費電流:標準値 10nA、
最大値 5µA 未満
- 電源オンおよび電源オフ時のグリッチ・フリー保護によりホットプラグ・アプリケーションに対応
- 5V 許容のロジック入力、3.3V または 5V のコントローラと互換
- 信号速度オプション:
400kbps (70、71)、20Mbps (73、74)、50Mbps (76、77) に対して最適化
これらのデバイスは、堅牢な 3.3V ドライバおよびレシーバと高レベルの ESD 保護を備えた全二重トランシーバ・ファミリとして、RS-485 ポートフォリオを拡張します。ESD 保護機能には、±30kV を超える HBM、±12kV を超える IEC61000-4-2 接触放電が含まれます。SN65HVD7x デバイスの大きなレシーバ・ヒステリシスは伝導差動ノイズに対する耐性を実現し、その広い温度範囲は過酷な動作環境での高い信頼性を可能にします。SN65HVD7x デバイスは、標準の SOIC パッケージに加えて、占有面積の小さい MSOP パッケージでも提供しています。
これらのデバイスはそれぞれ差動ドライバと差動レシーバを組み合わせたものであり、3.3V 単一電源で動作します。各ドライバおよびレシーバは、全二重バス通信設計用に、独立した入力および出力ピンを備えています。これらのデバイスはいずれも同相電圧範囲が広いため、長いケーブルを使用するマルチポイント・アプリケーションに適しています。
SN65HVD71、SN65HVD74、SN65HVD77 デバイスは、外部イネーブル・ピンなしで完全にイネーブルになります。
SN65HVD70、SN65HVD73、SN65HVD76 デバイスは、アクティブ HIGH のドライバ・イネーブルと、アクティブ LOW のレシーバ・イネーブルを備えています。ドライバとレシーバの両方をディセーブルにすると、5µA 未満の低いスタンバイ電流が得られます。
これらのデバイスは、–40°C~125°Cで動作が規定されています。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | SN65HVD7x 3.3V 電源、全二重 RS-485 トランシーバ、±12kV IEC ESD 保護付き データシート (Rev. G 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2019年 11月 14日 |
EVM ユーザー ガイド (英語) | RS-485 Full-Duplex EVM User’s Guide | 2014年 6月 4日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
RS485-FL-DPLX-EVM — RS485-FL-DPLX-EVM:RS-485 全二重評価モジュール
The RS-485 full-duplex evaluation module (EVM) helps designers evaluate device performance, supporting fast development and analysis of data transmission systems using any of the SN65HVD147x, SN65HVD179x, SN65HVD3x, SN65HVD5x and SN65HVD7x full-duplex transceivers in a 14-pin D package. The (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。