4 改訂履歴
Changes from B Revision (June 2017) to C Revision
- Changed 3.3 VISO To: 5 VISO in Figure 24Go
Changes from A Revision (September 2015) to B Revision
- 「概要」のテキストを「-40℃~85℃で動作が規定されています」から「-40℃~125℃で動作が規定されています」に変更Go
- Changed the TA MAX value From: 85°C To: 125°C in the Recommended Operating Conditions tableGo
- Changed ICC to show values for the temperature ranges of –40°C to 85°C and –40°C to 125°C in the Electrical Characteristics tableGo
Changes from * Revision (July 2013) to A Revision
- Added 「ピン構成および機能」セクション、「ESD定格」の表、「機能説明」セクション、「デバイスの機能モード」セクション、「アプリケーションと実装」セクション、「電源に関する推奨事項」セクション、「レイアウト」セクション、「デバイスおよびドキュメントのサポート」セクション、「メカニカル、パッケージ、および注文情報」セクションGo
- Changed JEDEC Standard 22, Test Method A114 (HBM) from ±4 to ±8 kV.Go
- Changed JEDEC Standard 22, Test Method A115 (Machine Model) from ±100 to ±200 V.Go
- Changed the "D and RE Inputs" circuit and the "DE Input" circuit of Figure 15Go