JAJSO03D November 2011 – April 2022 SN65HVDA100-Q1
PRODUCTION DATA
SN65HVDA100-Q1 デバイスは LIN (Local Interconnect Network) 物理インターフェイスであり、このインターフェイスはウェイクアップおよび保護機能付きシリアル・トランシーバを内蔵しています。LIN バスとは、2.4kbps~20kbps のデータ・レートを使った低速車載ネットワークで一般に使用されている単線式双方向バスです。LIN 物理層仕様と ISO 17987 で規定されているように、TXD 上の LIN プロトコル出力データ・ストリームは、SN65HVDA100-Q1 によって電流制限波形整形ドライバを通して LIN バス信号に変換されます。本レシーバは LIN バスからのデータ・ストリームを変換し、RXD 経由でデータ・ストリームを出力します。LIN バスには、ドミナント状態 (グランドに近い電圧) とリセッシブ状態 (バッテリに近い電圧) という 2 つの状態があります。リセッシブ状態では、LIN バスは内部プルアップ抵抗 (30kΩ) と直列ダイオードによって HIGH にプルアップされるため、レスポンダ用途では外付けプルアップ部品は不要です。コマンダ用途では、LIN 仕様に従って外付けプルアップ抵抗 (1kΩ) と直列ダイオードが必要です。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN65HVDA100-Q1 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm |