JAJSO47C July 2009 – June 2022 SN65HVDA195-Q1
PRODUCTION DATA
SN65HVDA195 デバイスは、LIN (Local Interconnect Network) 物理層インターフェイスおよび MOST ECL インターフェイスであり、ウェイクアップおよび保護機能付きシリアル・トランシーバを内蔵しています。このバスは、最大 20kbps のデータ・レートの低速車載ネットワークで一般的に使用されている単線式双方向バスです。このデバイスは、ドミナント状態タイムアウトを持たないので、有効データ・レート 0kbpsで送信できます。LIN 物理層仕様 レビジョン 2.0 で規定されているように、TXD 上のプロトコル出力データ・ストリームは、SN65HVDA195 によって、電流制限波形整形ドライバを通してバス信号に変換されます。このレシーバは、バスからのデータ・ストリームを変換し、RXD 経由でデータ・ストリームを出力します。バスには、ドミナント状態 (グランドに近い電圧) とリセッシブ状態 (バッテリに近い電圧) という 2 つの状態があります。リセッシブ状態では、バスは SN65HVDA195 の内部プルアップ抵抗と直列ダイオードによって HIGH にプルアップされるため、レスポンダ用途では外付けプルアップ部品は不要です。コマンダ用途では、LIN 仕様に従って外付けプルアップ抵抗 (1kΩ) と直列ダイオードが必要です。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN65HVDA195-Q1 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm |