ホーム インターフェイス LIN トランシーバ

SN65HVDA195-Q1

アクティブ

オートモーティブ・カタログ、LIN、MOST ECL、および K-Line PHY インターフェイス

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
これまでにご購入されたお客様をサポートする目的でこの製品を引き続き生産しています。新規設計では代替品をご検討ください。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TLIN1027-Q1 アクティブ 車載対応、K-line アプリケーション向け、LIN (local interconnect network) トランシーバ Newer version

製品詳細

Protocols LIN Number of channels 1 Supply voltage (V) 7 to 27 Bus fault voltage (V) -40 to 40 Signaling rate (max) (bps) 100000 Rating Automotive
Protocols LIN Number of channels 1 Supply voltage (V) 7 to 27 Bus fault voltage (V) -40 to 40 Signaling rate (max) (bps) 100000 Rating Automotive
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • LIN 物理層仕様 レビジョン 2.0、および SAEJ2602 LIN 用推奨プラクティスに準拠
  • LIN バスの速度は最大 20kbps (LIN 仕様最大およびMOST ECL速度) 、最小 0 ボーまで
  • ISO9141 (K-LINE) をサポート
  • 車載アプリケーション認定済み
  • スリープ・モード:超低消費電流で、LIN バス、ウェークアップ入力 (外部スイッチ)、ホスト・マイクロコントローラからのウェークアップ・イベントが可能
  • 高速受信に対応
  • ±12kV (人体モデル) までの ESD 保護 (LIN ピン)
  • LIN ピンは -40V~40V の電圧を入力可能
  • 車載環境での過渡的なストレス (ISO 7637) への耐性
  • 動作可能電源範囲 7V~27V DC に拡張 (LIN仕様 7V~18V)
  • 5V または 3.3V I/O ピンで MCU と接続
  • RXD ピンでのウェイクアップ要求
  • 外部電圧レギュレータの制御 (INH ピン)
  • LIN レスポンダ・アプリケーション向けのプルアップ抵抗と直列ダイオードを内蔵
  • 低い電磁放射 (EME)、高い電磁耐性 (EMI)
  • バス端子はバッテリへの短絡、グランドへの短絡に対して保護
  • 熱保護
  • システム・レベルでグランド切断に対してフェイルセーフ
  • システム・レベルでのグランド・シフト動作
  • 電源オフのノードはネットワークに影響なし
  • LIN 物理層仕様 レビジョン 2.0、および SAEJ2602 LIN 用推奨プラクティスに準拠
  • LIN バスの速度は最大 20kbps (LIN 仕様最大およびMOST ECL速度) 、最小 0 ボーまで
  • ISO9141 (K-LINE) をサポート
  • 車載アプリケーション認定済み
  • スリープ・モード:超低消費電流で、LIN バス、ウェークアップ入力 (外部スイッチ)、ホスト・マイクロコントローラからのウェークアップ・イベントが可能
  • 高速受信に対応
  • ±12kV (人体モデル) までの ESD 保護 (LIN ピン)
  • LIN ピンは -40V~40V の電圧を入力可能
  • 車載環境での過渡的なストレス (ISO 7637) への耐性
  • 動作可能電源範囲 7V~27V DC に拡張 (LIN仕様 7V~18V)
  • 5V または 3.3V I/O ピンで MCU と接続
  • RXD ピンでのウェイクアップ要求
  • 外部電圧レギュレータの制御 (INH ピン)
  • LIN レスポンダ・アプリケーション向けのプルアップ抵抗と直列ダイオードを内蔵
  • 低い電磁放射 (EME)、高い電磁耐性 (EMI)
  • バス端子はバッテリへの短絡、グランドへの短絡に対して保護
  • 熱保護
  • システム・レベルでグランド切断に対してフェイルセーフ
  • システム・レベルでのグランド・シフト動作
  • 電源オフのノードはネットワークに影響なし

SN65HVDA195 デバイスは、LIN (Local Interconnect Network) 物理層インターフェイスおよび MOST ECL インターフェイスであり、ウェイクアップおよび保護機能付きシリアル・トランシーバを内蔵しています。このバスは、最大 20kbps のデータ・レートの低速車載ネットワークで一般的に使用されている単線式双方向バスです。このデバイスは、ドミナント状態タイムアウトを持たないので、有効データ・レート 0kbpsで送信できます。LIN 物理層仕様 レビジョン 2.0 で規定されているように、TXD 上のプロトコル出力データ・ストリームは、SN65HVDA195 によって、電流制限波形整形ドライバを通してバス信号に変換されます。このレシーバは、バスからのデータ・ストリームを変換し、RXD 経由でデータ・ストリームを出力します。バスには、ドミナント状態 (グランドに近い電圧) とリセッシブ状態 (バッテリに近い電圧) という 2 つの状態があります。リセッシブ状態では、バスは SN65HVDA195 の内部プルアップ抵抗と直列ダイオードによって HIGH にプルアップされるため、レスポンダ用途では外付けプルアップ部品は不要です。コマンダ用途では、LIN 仕様に従って外付けプルアップ抵抗 (1kΩ) と直列ダイオードが必要です。

SN65HVDA195 デバイスは、LIN (Local Interconnect Network) 物理層インターフェイスおよび MOST ECL インターフェイスであり、ウェイクアップおよび保護機能付きシリアル・トランシーバを内蔵しています。このバスは、最大 20kbps のデータ・レートの低速車載ネットワークで一般的に使用されている単線式双方向バスです。このデバイスは、ドミナント状態タイムアウトを持たないので、有効データ・レート 0kbpsで送信できます。LIN 物理層仕様 レビジョン 2.0 で規定されているように、TXD 上のプロトコル出力データ・ストリームは、SN65HVDA195 によって、電流制限波形整形ドライバを通してバス信号に変換されます。このレシーバは、バスからのデータ・ストリームを変換し、RXD 経由でデータ・ストリームを出力します。バスには、ドミナント状態 (グランドに近い電圧) とリセッシブ状態 (バッテリに近い電圧) という 2 つの状態があります。リセッシブ状態では、バスは SN65HVDA195 の内部プルアップ抵抗と直列ダイオードによって HIGH にプルアップされるため、レスポンダ用途では外付けプルアップ部品は不要です。コマンダ用途では、LIN 仕様に従って外付けプルアップ抵抗 (1kΩ) と直列ダイオードが必要です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN65HVDA195-Q1 LIN および MOST ECL 物理層インターフェイス データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 8月 16日
アプリケーション・ノート LIN Protocol and Physical Layer Requirements (Rev. A) PDF | HTML 2022年 8月 24日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

SN65HVDA195 IBIS Model

SLLM157.ZIP (105 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ