DATA SHEET
SN65HVDA195-Q1 LIN および MOST ECL 物理層インターフェイス
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- LIN 物理層仕様 レビジョン 2.0、および SAEJ2602 LIN 用推奨プラクティスに準拠
- LIN バスの速度は最大 20kbps (LIN 仕様最大およびMOST ECL速度) 、最小 0 ボーまで
- ISO9141 (K-LINE) をサポート
- 車載アプリケーション認定済み
- スリープ・モード:超低消費電流で、LIN バス、ウェークアップ入力 (外部スイッチ)、ホスト・マイクロコントローラからのウェークアップ・イベントが可能
- 高速受信に対応
- ±12kV (人体モデル) までの ESD 保護 (LIN ピン)
- LIN ピンは -40V~40V の電圧を入力可能
- 車載環境での過渡的なストレス (ISO 7637) への耐性
- 動作可能電源範囲 7V~27V DC に拡張 (LIN仕様 7V~18V)
- 5V または 3.3V I/O ピンで MCU と接続
- RXD ピンでのウェイクアップ要求
- 外部電圧レギュレータの制御 (INH ピン)
- LIN レスポンダ・アプリケーション向けのプルアップ抵抗と直列ダイオードを内蔵
- 低い電磁放射 (EME)、高い電磁耐性 (EMI)
- バス端子はバッテリへの短絡、グランドへの短絡に対して保護
- 熱保護
- システム・レベルでグランド切断に対してフェイルセーフ
- システム・レベルでのグランド・シフト動作
- 電源オフのノードはネットワークに影響なし