JAJSS05C November 2000 – November 2023 SN65LBC173A , SN75LBC173A
PRODUCTION DATA
SN65LBC173A および SN75LBC173A はクワッド差動ライン レシーバで、3-state の出力を持ち、TIA/EIA-485 (RS-485)、TIA/EIA-422 (RS-422)、ISO 8482 (Euro RS-485) アプリケーション用に設計されています。
これらのデバイスは、毎秒 50 メガビットまで、あるいはそれ以上のデータ転送速度での負荷バランスされたマルチポイント バス通信に最適化されています。転送媒体には、より線ペア・ケーブル、プリント基板の導線、バックプレーンを使用できます。データ転送の最高速度および最大距離は、メディアの減衰特性と周囲からのノイズに依存します。
各レシーバは、広い範囲の正および負の同相モード入力電圧で動作し、6kV の ESD 保護を特徴としており、過酷な環境における高速のマルチポイント データ転送アプリケーションに適しています。これらのデバイスは LinBiCMOSt を使用して設計されており、低消費電力と堅牢性を実現しています。
GおよびG入力によるイネーブル制御ロジックで、4つのドライバすべてについて正または負のロジックをイネーブルできます。ディセーブルまたは電源オフ時には、レシーバの入力はバスに対して高インピーダンスとなるため、システム負荷が減少します。
SN75LBC173A は 0℃~70℃の温度範囲で動作が規定されています。SN65LBC173A は -40℃~85℃の温度範囲で動作が規定されています。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ・サイズ (2) |
---|---|---|
SN65LBC173A SN75LBC173A |
SOIC (D、16) | 9.9mm × 6mm |
PDIP (N、16) | 19.3mm × 9.4mm |