SN65LBC173A
- TIA/EIA-485、TIA/EIA-422、ISO 8482 アプリケーション用に設計
- (1)50Mbps 超
- バスの短絡、開回路、アイドルバス状況に対するフェイルセーフ
- バス入力に対する6kVを超えるESD保護
- 同相バス入力範囲: -7V~12V
- 伝搬遅延時間:16ns 未満
- 低スタンバイ消費電力:20µW 未満
- AM26LS32、DS96F173、LTC488、SN75173用のピン互換アップグレード
(1)ラインの信号レートとは、1 秒あたりの電圧遷移回数を bps (ビット/秒) 単位で表したものです。
SN65LBC173A および SN75LBC173A はクワッド差動ライン レシーバで、3-state の出力を持ち、TIA/EIA-485 (RS-485)、TIA/EIA-422 (RS-422)、ISO 8482 (Euro RS-485) アプリケーション用に設計されています。
これらのデバイスは、毎秒 50 メガビットまで、あるいはそれ以上のデータ転送速度での負荷バランスされたマルチポイント バス通信に最適化されています。転送媒体には、より線ペア・ケーブル、プリント基板の導線、バックプレーンを使用できます。データ転送の最高速度および最大距離は、メディアの減衰特性と周囲からのノイズに依存します。
各レシーバは、広い範囲の正および負の同相モード入力電圧で動作し、6kV の ESD 保護を特徴としており、過酷な環境における高速のマルチポイント データ転送アプリケーションに適しています。これらのデバイスは LinBiCMOSt を使用して設計されており、低消費電力と堅牢性を実現しています。
Gおよび G入力によるイネーブル制御ロジックで、4つのドライバすべてについて正または負のロジックをイネーブルできます。ディセーブルまたは電源オフ時には、レシーバの入力はバスに対して高インピーダンスとなるため、システム負荷が減少します。
SN75LBC173A は 0℃~70℃の温度範囲で動作が規定されています。SN65LBC173A は -40℃~85℃の温度範囲で動作が規定されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | SN65LBC173A、SN75LBC173A、4 回路 RS-485 差動ライン レシーバ データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 11月 22日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。