JAJSUB3F July   1993  – April 2024 SN65LBC174 , SN75LBC174

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. Pin Configuration and Functions
  6. Specifications
    1. 5.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 5.2 Recommended Operating Conditions
    3. 5.3 Dissipation Rating Table
    4. 5.4 Thermal Information
    5. 5.5 Electrical Characteristics
    6. 5.6 Switching Characteristics
    7. 5.7 Typical Characteristics
  7. Parameter Measurement Information
  8. Detailed Description
    1. 7.1 Thermal Characteristics of Ic Packages
    2. 7.2 Device Functional Modes
  9. Device and Documentation Support
    1. 8.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 8.2 サポート・リソース
    3. 8.3 Trademarks
    4. 8.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 8.5 用語集
  10. Revision History
  11. 10Mechanical, Packaging, and Orderable Information

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • N|16
  • DW|20
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

SN65LBC174 および SN75LBC174 は、3 ステート出力のモノリシック クワッド差動ライン ドライバです。どちらのデバイスも、米国電子工業会の規格 EIA-485 の要件を満たすように設計されています。これらのデバイスは、最大で毎秒 10 メガビット、さらにそれ以上のデータ転送速度での平衡マルチポイント バス伝送用に最適化されています。各ドライバは、広い正および負の同相出力電圧範囲、電流制限、サーマルシャットダウン保護機能を備えており、ノイズの多い環境でのパーティライン アプリケーションに適しています。これらのデバイスは LinBiCMOS™ を使用して設計されており、低消費電力と本質的な堅牢性を実現しています。

SN65LBC174 および SN75LBC174 には、正および負の電流制限とサーマル シャットダウンがあり、伝送バスラインのライン フォルト状況から保護します。これらのデバイスは、SN75LBC173 または SN75LBC175 クワッド ライン レシーバとともに使用したとき、最高のパフォーマンスを発揮します。SN65LBC174 および SN75LBC174 は、16 端子の DIP パッケージ (N) と、20 端子の幅広 SOIC (Small Outline Integrated Circuit) パッケージ (DW) で供給されます。

SN75LBC174 は 0℃~70℃の商用温度範囲で動作が規定されています。SN65LBC174 は –40℃~85℃の産業用温度範囲で動作が規定されています。

パッケージ情報
部品番号 パッケージ (1) パッケージ サイズ(2)
SN65LBC174 DW 12.8mm × 10.3mm
N 19.3mm × 9.4mm
SN75LBC174 DW 12.8mm × 10.3mm
N 19.3mm × 9.4mm
詳細については、セクション 10 を参照してください。
パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。


GUID-2ECE22E8-33CF-42B0-8ECF-A16A396486D0-low.png論理記号(1)(2)
GUID-B608AB85-6459-4312-8915-E48D69FDEC25-low.png論理図 (正論理)
この記号は ANSI/IEEE Std 91-1984 および IEC Publication 617-12 に準拠しています。
ここに示すピン番号は N パッケージのものです。