SN65LBC174
- EIA-485 規格に適合または上回る性能
- ノイズの多い環境の、長いバス ラインでの高速マルチポイント伝送用に設計
- 毎秒最大 1,000 万転送以上のデータレートをサポート
- 同相入力電圧範囲:-7V~12V
- 正と負の電流制限
- 低消費電力:最大 1.5mA (出力ディセーブル)
- SN75174 との機能互換性
SN65LBC174 および SN75LBC174 は、3 ステート出力のモノリシック クワッド差動ライン ドライバです。どちらのデバイスも、米国電子工業会の規格 EIA-485 の要件を満たすように設計されています。これらのデバイスは、最大で毎秒 10 メガビット、さらにそれ以上のデータ転送速度での平衡マルチポイント バス伝送用に最適化されています。各ドライバは、広い正および負の同相出力電圧範囲、電流制限、サーマルシャットダウン保護機能を備えており、ノイズの多い環境でのパーティライン アプリケーションに適しています。これらのデバイスは LinBiCMOS™ を使用して設計されており、低消費電力と本質的な堅牢性を実現しています。
SN65LBC174 および SN75LBC174 には、正および負の電流制限とサーマル シャットダウンがあり、伝送バスラインのライン フォルト状況から保護します。これらのデバイスは、SN75LBC173 または SN75LBC175 クワッド ライン レシーバとともに使用したとき、最高のパフォーマンスを発揮します。SN65LBC174 および SN75LBC174 は、16 端子の DIP パッケージ (N) と、20 端子の幅広 SOIC (Small Outline Integrated Circuit) パッケージ (DW) で供給されます。
SN75LBC174 は 0℃~70℃の商用温度範囲で動作が規定されています。SN65LBC174 は –40℃~85℃の産業用温度範囲で動作が規定されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | SN65LBC174、SN75LBC174 クワッド、低消費電力差動ライン ドライバ データシート (Rev. F 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2024年 4月 16日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
SOIC (DW) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点