JAJSV24J October 1996 – July 2024 SN65LBC184 , SN75LBC184
PRODUCTION DATA
SN75LBC184 および SN65LBC184 デバイスは、SN75176 の業界標準のフットプリントで、高エネルギー ノイズ過渡に対する保護機能が組み込まれた差動データ ライン トランシーバです。この特長により、ほとんどの既存のデバイスよりも信頼性が大きく向上し、データ ケーブルに結合されたノイズ過渡に対する耐性が強化されます。これらの回路を使用することで、外付け部品なしで、信頼性の高い低コストの直接結合 (絶縁トランスなし) データ ライン インターフェイスを実現できます。
SN75LBC184 および SN65LBC184 は、400W ピーク (標準値) の過電圧過渡に耐えられます。IEC 61000-4-5 で規定されている従来型の組み合わせ波形で、過電圧過渡をシミュレートし、スイッチングおよび 2 次側雷過渡による過電圧によって引き起こされる単方向のサージをモデル化します。