SN75LBC184
- Integrated transient voltage suppression
- ESD Protection for bus terminals exceeds: ±30kV IEC 61000-4-2, contact discharge ±30kV IEC 61000-4-2, Air-gap discharge ±15kV EIA/JEDEC Human body model
- Circuit damage protection of 400W peak (typical) per IEC 61000-4-5
- Controlled driver output-voltage slew rates allow longer cable stub lengths
- 250kbps in Electrically noisy environments
- Open-circuit fail-safe receiver design
- 1/4 Unit load allows for 128 devices connected on bus
- Thermal shutdown protection
- Power-up and power-down glitch protection
- Each transceiver meets or exceeds the requirements of TIA/EIA-485 (RS-485) and ISO/IEC 8482:1993(E) standards
- Low disabled supply current 300µA maximum
- Pin compatible with SN75176
The SN75LBC184 and SN65LBC184 devices are differential data line transceivers in the trade-standard footprint of the SN75176 with built-in protection against high-energy noise transients. This feature provides a substantial increase in reliability for better immunity to noise transients coupled to the data cable over most existing devices. Use of these circuits provides a reliable low-cost direct-coupled (with no isolation transformer) data line interface without requiring any external components.
The SN75LBC184 and SN65LBC184 can withstand overvoltage transients of 400W peak (typical). The conventional combination wave called out in IEC 61000-4-5 simulates the overvoltage transient and models a unidirectional surge caused by overvoltages from switching and secondary lightning transients.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | SNx5LBC184 Differential Transceiver With Transient Voltage Suppression データシート (Rev. J) | PDF | HTML | 2024年 7月 24日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。