JAJST94A February 2010 – March 2024 SN65MLVD040
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 (1) | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICC | 電源電流 | ドライバのみ | VCC で RE および DE、RL = 50Ω、125MHz、その他はすべてオープン | 76 | mA | |||
両方ディセーブル | VCC で RE、0V で DE、RL =無負荷、125MHz、その他はすべてオープン | 10 | ||||||
両方がイネーブル | 0V で RE、VCC で DE、RL = 50Ω、CL = 15pF、その他はすべてオープン、125MHz、外部 RX スティミュラスなし | 165 | ||||||
レシーバのみ | 0V で RE、0V で DE、CL = 15pF、VID = 400mV、125MHz、その他はすべてオープン | 100 | ||||||
パワー ダウン (Power down) | PDN = L | 5 | mA |