JAJST94A February 2010 – March 2024 SN65MLVD040
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 (1) | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
tpLH | 伝搬遅延時間、出力立ち上がり | 図 6-5 を参照 | 1.3 | 1.9 | 2.4 | ns |
tpHL | 伝搬遅延時間、出力立ち下がり | 1.3 | 1.9 | 2.4 | ns | |
tr | 差動出力信号の立ち上がり時間 | 0.9 | 2 | ns | ||
tf | 差動出力信号の立ち下がり時間 | 0.9 | 2.2 | ns | ||
tsk(o) | 出力スキュー | 200 | ps | |||
tsk(p) | パルス スキュー (|tPHL - tPLH|) | 150 | ps | |||
tsk(pp) | 部品間スキュー(2) | 300 | ps | |||
tjit(per) | 周期ジッタ、rms (1 標準偏差)(3) | すべてのチャネルのスイッチング、125MHz クロック入力(4)、図 6-8 を参照 | 2 | ps | ||
tjit(c-c) | サイクル間ジッタ、rms(3) | 9 | ps | |||
tjit(det) | 確定的ジッタ(3) | すべてのチャネルがスイッチング、250Mbps 215–1 PRBS 入力(4)、図 6-8 を参照 | 290 | ps | ||
tjit(r) | ランダム ジッタ(3) | 4 | ps | |||
tPZH | イネーブル時間、高インピーダンスから High レベルへの出力 | 図 6-6 を参照 | 7 | ns | ||
tPZL | イネーブル時間、高インピーダンスから Low レベルへの出力 | 7 | ns | |||
tPHZ | ディセーブル時間、High レベルから高インピーダンスへの出力 | 7 | ns | |||
tPLZ | ディセーブル時間、Low レベルから高インピーダンスへの出力 | 7 | ns |