JAJST94A February 2010 – March 2024 SN65MLVD040
PRODUCTION DATA
最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|
VCC | 電源電圧 | 3 | 3.3 | 3.6 | V |
VIH | High レベル入力電圧 | 2 | VCC | V | |
VIL | Low レベル入力電圧 | GND | 0.8 | V | |
任意のバス端子での電圧 VA または VB | -1.4 | 3.8 | V | ||
|VID| | 差動入力電圧の大きさ | 0.05 | VCC | V | |
TA | 自由空気での動作温度 | -40 | 85 | ℃ | |
最大接合部温度 | 140 | ℃ |