JAJST94A February 2010 – March 2024 SN65MLVD040
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RθJB | 接合部から基板への熱抵抗 | 9 | ℃/W | |||
RθJC | 接合部からケースへの熱抵抗 | 20 | ℃/W | |||
RθJP | 接合部からパッドへの熱抵抗 | 1.37 | ℃/W | |||
PD | デバイスの電力散逸 (詳細については「代表的な曲線」を参照) | 0V で RE、0V で DE、CL = 15pF、VID = 400mW、125MHz、その他はすべてオープン | 382 | mW |