JAJST94A February 2010 – March 2024 SN65MLVD040
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 (1) | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IA | ドライバが入力電流をディセーブルしたレシーバまたはトランシーバ | VA = 3.8V、 | VB = 1.2V | 32 | μA | |||
VA = -1.4 V、 | VB = 1.2V | -32 | ||||||
IB | ドライバが入力電流をディセーブルしたレシーバまたはトランシーバ | VB = 3.8 V、 | VA = 1.2V | 32 | μA | |||
VB = -1.4 V、 | VA = 1.2V | -32 | ||||||
IAB | ドライバが差動入力電流をディセーブルしたレシーバまたはトランシーバ (IA – IB) | VA = VB、 | 1.4 ≤ VA ≤ 3.8V | -4 | 4 | μA | ||
IA(OFF) | レシーバまたはトランシーバの電源オフ入力電流 | VA = 3.8V、 | VB = 1.2V、 | 0V ≤ VCC≤ 1.5V | 32 | μA | ||
VA = -1.4 V、 | VB = 1.2V、 | 0V ≤ VCC≤ 1.5V | -32 | |||||
IB(OFF) | レシーバまたはトランシーバの電源オフ入力電流 | VB = 3.8 V、 | VA = 1.2 V、 | 0 V ≤ VCC≤ 1.5 V | 32 | μA | ||
VB = -1.4 V、 | VA = 1.2 V、 | 0 V ≤ VCC≤ 1.5 V | -32 | |||||
IAB(OFF) | レシーバ入力またはトランシーバの電源オフ差動入力電流 (IA(off) – IB(off)) | VA = VB、0 V ≤ VCC ≤ 1.5 V、–1.4 ≤ VA ≤ 3.8 V | -4 | 4 | μA | |||
CA | ドライバの入力容量 がディセーブルされたトランシーバ | VA = 0.4 sin (30E6πt) + 0.5V(2), | VB = 1.2V | 5 | pF | |||
CB | ドライバの入力容量 がディセーブルされたトランシーバ | VB = 0.4 sin (30E6πt) + 0.5V(2), | VA = 1.2V | 5 | pF | |||
CAB | ドライバの差動入力容量 がディセーブルされたトランシーバ | VAB = 0.4 sin (30E6πt)V(2) | 3 | pF | ||||
CA/B | ドライバの入力容量 バランスがディセーブルされたトランシーバ、(CA/CB) | 0.99 | 1.01 |