パッケージ | PCB JEDEC 規格 | TA≦25℃ の 電力定格 | TA = 25℃ を 超える場合のディレーティング係数(1) | TA≦85℃ の 電力定格 |
---|
RGZ | Low-K (2) | 1298 mW | 12.98 mW/℃ | 519 mW |
RGZ | High-K (3) | 3448 mW | 34.48 mW/℃ | 1379 mW |
(1) これは、ボードに取り付けられ、エアフローがないときの、接合部から周囲への熱抵抗の逆数です。
(2) EIA/JESD51-3 の Low-K 熱評価基準の定義に従います。
(3) EIA/JESD51-7 の High-K 熱評価基準の定義に従います。