JAJST94A February 2010 – March 2024 SN65MLVD040
PRODUCTION DATA
ピン | I/O | 説明 | |
---|---|---|---|
名称 | 番号 | ||
1D–4D | 35、32、28、25 | I | ドライバ用データ入力 |
1R–4R | 36、33、29、26 | O | レシーバ用データ出力 |
1A–4A | 47、3、9、13 | バス I/O | M-LVDS バスの非反転入出力 |
1B–4B | 48、4、10、14 | バス I/O | M-LVDS バスの反転入出力 |
GND | 6、7、18、23、27、31、34、38、43 | 回路グランド。すべての GND ピンは、グランドに接続する必要があります。 | |
VCC | 2、11、15、16、24、37、45、46 | 電源電圧。すべての VCC ピンは、電源に接続する必要があります。 | |
1RE– 4RE | 40、42、19、21 | I | レシーバ イネーブル、アクティブ Low、個別のレシーバをイネーブル。このピンをフローティングのままにすると、内部でこのピンは論理 High にプルアップされます。 |
1DE–4DE | 1、5、8、12 | I | ドライバ イネーブル、アクティブ High、個別にドライバをイネーブル。このピンをフローティングのままにすると、内部でこのピンは論理 Low にプルダウンされます。 |
1FSEN–4FSEN | 39、41、20、22 | I | フェイルセーフ イネーブル ピン。このピンをフローティングのままにすると、内部でこのピンは論理 High にプルアップされます。 このピンにより、それぞれのチャネルの Type 2 レシーバがイネーブルになります。 xFSEN = L → Type 1 レシーバ入力 xFSEN = H → Type 2 レシーバ入力 |
PDN | 30 | I | パワー ダウン ピン。このピンをフローティングのままにすると、内部でこのピンは論理 Low にプルダウンされます。 PDN が High のとき、デバイスは電源オンになります。 PDN が Low のとき、デバイスは他のすべての制御を無効にし、電源オフになります。すべての出力は Hi-Z です。 |
NC | 17 | 接続なし | |
NC | 44 | 接続なし。TI 内部テスト ピン。このピンは未接続にしておかなくてはなりません。 | |
PowerPAD™ | – | GND に接続 |
レシーバ | ドライバ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入力(1) | レシーバのタイプ | 出力(1) | 入力(1) | 出力(1) | ||||||
VID = VA – VB | PDN | FSEN | RE | R | D | DE | A | B | ||
VID > 35mV | H | L | L | タイプ 1 | H | L | H | L | H | |
–35mV ≤ VID ≤ 35mV | H | L | L | タイプ 1 | ? | H | H | H | L | |
VID < 35 mV | H | L | L | タイプ 1 | L | オープン | H | L | H | |
X | オープン | Z | Z | |||||||
VID > 135 mV | H | H | L | タイプ 2 | H | X | L | Z | Z | |
65 mV ≤ VID ≤ 135 mV | H | H | L | タイプ 2 | ? | |||||
VID < 65 mV | H | H | L | タイプ 2 | L | |||||
開路 | H | L | L | タイプ 1 | ? | |||||
開路 | H | H | L | タイプ 2 | L | |||||
X | H | X | H | X | Z | |||||
X | H | X | オープン | X | Z | |||||
X | L | X | X | X | Z |