JAJSKL9B September 2020 – November 2022 SN65MLVD203B
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICC | 電源電流 | ドライバのみ | VCC で RE および DE、RL = 50Ω、その他はすべてオープン | 13 | 22 | mA | ||
両方ディセーブル | VCC で RE、0V で DE、RL =無負荷、その他はすべてオープン | 1 | 4 | |||||
両方がイネーブル | 0Vで RE、VCC でDE、RL = 50Ω、その他はすべてオープン | 16 | 24 | |||||
レシーバのみ | 0Vで RE、0V で DE、その他はすべてオープン | 4 | 13 | |||||
PD | デバイス消費電力 | RL = 50Ω、D への入力は 50MHz 50% デューティ・サイクルの方形波、DE = High、RE = Low、TA = 85℃ | 100 | mW |