JAJSKL9B September 2020 – November 2022 SN65MLVD203B
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値(1) | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
tpLH | 伝搬遅延時間、出力立ち上がり | Figure 7-5を参照 | 2 | 2.5 | 3.5 | ns |
tpHL | 伝搬遅延時間、出力立ち下がり | 2 | 2.5 | 3.5 | ns | |
tr | 差動出力信号の立ち上がり時間 | 2.0 | ns | |||
tf | 差動出力信号の立ち下がり時間 | 2.0 | ns | |||
tsk(pp) | 部品間スキュー(2) | 0.9 | ns | |||
tjit(per) | 周期ジッタ、rms (1 標準偏差)(3) | 62.5MHz クロック入力(4) | 5 | ps | ||
tjit(per) | 周期ジッタ、rms (1 標準偏差)(3) | 100MHz クロック入力(4) | 2 | ps | ||
tjit(pp) | ピーク・ツー・ピーク・ジッタ(3)(6) | 125Mbps 8b10b 入力(5) | 250 | ps | ||
tjit(pp) | ピーク・ツー・ピーク・ジッタ(3)(6) | 200Mbps 8b10b 入力(5) | 325 | ps | ||
tjit(pp) | ピーク・ツー・ピーク・ジッタ(3)(6) | 200Mbps 215 –1 PRBS 入力(5) | 325 | ps | ||
tPHZ | ディセーブル時間、High レベルから高インピーダンスへの出力 | Figure 7-6を参照 | 5 | 7 | ns | |
tPLZ | ディセーブル時間、Low レベルから高インピーダンスへの出力 | 5 | 7 | ns | ||
tPZH | イネーブル時間、高インピーダンスから High レベルへの出力 | 4 | 7 | ns | ||
tPZL | イネーブル時間、高インピーダンスから Low レベルへの出力 | 4 | 7 | ns |