JAJSKL9B September 2020 – November 2022 SN65MLVD203B
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値(1) | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tPLH | 伝搬遅延時間、出力立ち上がり | CL = 15pF、Figure 7-10を参照 | 2 | 6 | 10 | ns | |
tPHL | 伝搬遅延時間、出力立ち下がり | 2 | 6 | 10 | ns | ||
tr | 出力信号の立ち上がり時間 | 2.3 | ns | ||||
tf | 出力信号の立ち下がり時間 | 2.3 | ns | ||||
tsk(p) | パルス・スキュー (|tpHL – tpLH|) | タイプ 1 | CL = 15pF、Figure 7-10を参照 | 80 | 600 | ps | |
tsk(pp) | 部品間スキュー(2) | CL = 15pF、Figure 7-10を参照 | 1 | ns | |||
tjit(per) | 周期ジッタ、rms (1 標準偏差)(3) | 62.5MHz クロック入力(4) | 5 | ps | |||
tjit(per) | 周期ジッタ、rms (1 標準偏差)(3) | 100MHz クロック入力(4) | 3 | ps | |||
tjit(pp) | ピーク・ツー・ピーク・ジッタ(3)(6) | タイプ 1 | 125Mbps 8b10b 入力(5) | 130 | ps | ||
tjit(pp) | ピーク・ツー・ピーク・ジッタ(3)(6) | タイプ 1 | 200Mbps 8b10b 入力(5) | 250 | ps | ||
tjit(pp) | ピーク・ツー・ピーク・ジッタ(3)(6) | タイプ 1 | 200Mbps 215 –1 PRBS 入力(5) | 300 | ps | ||
tPHZ | ディセーブル時間、High レベルから高インピーダンスへの出力 | Figure 7-11を参照 | 6 | 10 | ns | ||
tPLZ | ディセーブル時間、Low レベルから高インピーダンスへの出力 | 6 | 10 | ns | |||
tPZH | イネーブル時間、高インピーダンスから High レベルへの出力 | 10 | 15 | ns | |||
tPZL | イネーブル時間、高インピーダンスから Low レベルへの出力 | 10 | 15 | ns |